XWEB300D EVO

SKU: XWEB300D EVO

WEBSERVER FÜR STEUERUNG UND ALARMMANAGEMENT MIT ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT FÜR 6 ODER 18 GERÄTE

Hier erfahren Sie mehr ...
Spannungsversorgung
24 Vac oder 110÷230 Vac
Peripherer USB-Ausgang
1
Relaisausgänge
1
Anschlüsse
trennbare Steckverbinder
Spannungsversorgung
XWEB300D EVO: 24 Vac, 110÷230 Vac XWEB500: 110, 230 Vac XWEB500D: 24 Vac, 110÷230 Vac XWEB3000 EVO, XWEB5000 EVO: 110÷230 Vac
Leistungsaufnahme
XWEB300D EVO, XWEB500, XWEB500D: 10 VA max. XWEB3000 EVO, XWEB5000 EVO: 50 VA max.
Betriebstemperatur
XWEB300D EVO, XWEB500, XWEB500D: -10÷60 °C XWEB3000 EVO, XWEB5000 EVO: 0÷45 °C
Lagerungstemperatur
-30÷85°C
Relative Feuchte
XWEB300D EVO, XWEB500, XWEB500D: 20÷85 % (keine Verflüssigung) XWEB3000 EVO, XWEB5000 EVO: 5÷95 % (keine Verflüssigung)
Probenzeit
XWEB300D EVO, XWEB500, XWEB500D: von 1 bis 60 Minuten XWEB3000 EVO, XWEB5000 EVO: von 1 bis 255 Minuten
RS485 output
1

Merkmale

  • Parameterprogrammierung (Broadcast, Klonen, Wizmate-Kompatibilität)
  • Verbesserung des Leistungsmessgeräts (automatische Einstellung, Übersichtsanzeige)
  • Vollständig Java-freie Oberfläche
  • Verbesserte Grafikfunktion
  • Bis zu 1 Jahr Temperaturaufzeichnung
  • Möglichkeit zur Modifikation der Parameter der angeschlossenen Geräte aus der Ferne
  • Anpassbare Web-Benutzeroberfläche (Layout)
  • Leistungsmessgerät zur Regelung des Kühlbedarfs
  • Einfaches Anlagenmanagement durch Senden von Befehlen mit dem „Scheduler“ anhand eines individuellen Kalenders
  • Alarmbenachrichtigung per SMS oder E-Mail
  • Ausdruck des HACCP-Berichts in PDF-Format

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents