TX7

Die Thermo™-Expansionsventile der TX7-Baureihe wurden insbesondere für Klimatechnik, Wärmepumpen, Präzisionsklimatisierung und industrielle Prozesskühlung entwickelt. TX7 eignet sich optimal für Anwendungsfälle, in denen kompakte Abmessungen sowie eine stabile und präzise Regelung über einen breiten Last- und Verdampfungsbereich hinweg erforderlich sind.

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-10 von 76 Ergebnissen für Products
:
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Funktion
Expansionsventile
Kompatible Kältemittel
R410A, R134a, R22, R407C, R450A, R513A, R32
Verdampfungstemperaturbereich
-40 bis 30 °C
Medientemperaturbereich
TS: -25 to 70°C

Merkmale

  • Hermetisches Ventil in Monoblockbauweise mit Lötverbindungen
  • 7 Größen bis zu 180 kW (R410A)
  • Max. Betriebsdruck (PS): 46 bar
  • Werksprüfdruck: PT 50,6 bar
  • Biflow-Anwendung
  • Oberteil mit 65 mm Durchmesser ermöglicht geringe Teillastleistung (20–25 %) bei stabiler Überhitzung
  • Einsetzbar in Systemen mit digitalen Scrollverdichtern mit stufenloser Schraube und drehzahlgeregelten Verdichtern
  • Fließende Überhitzung in umgekehrtem Fluss (Heizmodus) fördert Verdampfereffizienz bei niedrigen Betriebsumgebungstemperaturen in luftgekühlten umkehrbaren Kaltwassersätzen
  • Lasergeschweißtes Oberteil aus Edelstahl mit einem speziellen Membranprofil sogt für hohe Lebensdauer bei hohem Druck während umgekehrtem Strom über externe Ausgleichsleitung
  • Keine CE-Kennzeichnung gemäß Art. 3.3 PED 97/23 EC

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents