T

Thermo-Expansionsventil der Baureihe T mit austauschbaren Ventiloberteilen und Düsen.

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-10 von 424 Ergebnissen für Products
:
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Funktion
Expansionsventile
Kompatible Kältemittel
R410A, R134a, R22, R404A/507, R407A, R407F, R1234ze, R448A, R449A, R450A, R513A
Verdampfungstemperaturbereich
-45 bis 16 °C
Medientemperaturbereich
TS: -45 bis 75 °C

Merkmale

  • Modulare Gestaltung für wirtschaftliche Logistik sowie eine einfache Montage und Wartung
  • Sehr gute Stabilität wird aufgrund der hohen Kräfte durch den großen Membrandurchmesser erreicht
  • Qualitativ hochwertige Materialien und Prozesse für eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
  • Hervorragende Leistungsmerkmale im Teillastbetrieb dank Konstruktion mit doppeltem Ventilsitz-Düseneinsatz (TJRE, TERE, TIRE und THRE)
  • Bidirektional einsetz für Anwendungen in Wärmepumpen
  • Länge der Kapillarrohre 1,5 m (TCLE, TJRE) und 3 m (TERE, TIRE & THRE)
  • PS: 46/31 bar mit XB/XC-Stromversorgungsbaugruppe
  • TS: -45...+65 °C
  • Keine CE-Kennzeichnung gemäß Art. 3.3 PED 97/23 EC

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents