EXN

Elektrische Regelventile der Baureihe EXN für Wärmepumpen und Klimatisierungsanwendungen.

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-2 von 2 Ergebnissen für Products
:
Vergleichen
Vergleichen
Funktion
Expansionsventile
Kompatible Kältemittel
R410A, R134a, R32, R407C
Kapazität
bis zu 37,9 (siehe Bedingungen)
Bedingungen
Mit R407C bei +4 °C Verdampfungstemperatur (Taupunkt), +43 °C Verflüssigungstemperatur (Taupunkt) und 1 K Unterkühlung

Merkmale

  • Einpoliger Schrittmotor
  • Bidirektionaler Fluss (gleiche Leistung in beiden Durchflussrichtungen in Hinblick auf die Kapazität)
  • Hoher maximal zulässiger Differenzdruck (MOPD): 40 bar in der normalen Flussrichtung
  • Abnehmbare Spulen in zwei Ausführungen: 12 VDC/24 VDC
  • Stetige Regelung des Massenstroms vermeidet Kältemittelschläge im Kältekreislauf
  • Stetige, lineare Regelung des Massenstroms
  • Auflösung: 500 Impulse (Halbschritte) oder 250 Ganzschritte
  • Hermetischer Systemaufbau
  • Zuverlässigkeit: 225 Millionen Impulse bei einem kontinuierlichen Differenzdruck von 40 bar
  • EXL/EXM freigegeben für R290 (nur in nicht explosiver Umgebung)
  • PS: 45 bar, TS: -30...+70 °C
  • Keine CE-Kennzeichnung gemäß Art. 3.3 PED 97/23 EC

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents