EX4-8

Elektrische Regelventile der Baureihe EX4-8 - multifunktional als Expansionsventile, Heißgas-Bypass, Sauggas-Drosselregelung, Kondensationsdruck, Stellantrieb für Flüssigkeitsstand usw.

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-10 von 28 Ergebnissen für Products
:
Funktion
Expansionsventile, Heißgas-Bypass, Sauggas Drosselregelung, Kondensationsdruck, Stellantrieb für Flüssigkeitsstand usw.
Kompatible Kältemittel
R410A, R134a, R22, R404A, R407C, R407A, R407F, R1234ze, R448A, R449A, R450A, R513A, R290
Kapazität
bis zu 1.789 kW (siehe Bedingungen)
Bedingungen
Expansionsventilanwendung mit R744 bei -40 °C Verdampfungstemperatur, -10 °C Kondensation und 1K Unterkühlung, 100 % Ventilkapazität

Merkmale

  • Vollhermetische Konstruktion (keine Schraubverbindung zwischen Ventilkörper und Motorteil)
  • Für alle gängigen Kältemittel (HFCKW, HFKW, HFO/HFO-Mischungen) und für unterkritische CO2-Anwendungen
  • Schrittmotorantrieb
  • Kurze Öffnungs- und Schließzeit
  • Sehr kurze Vollhubdauer
  • Hohe Auflösung und exzellente Wiederholgenauigkeit
  • Schließfunktion erspart zusätzliches Magnetventil
  • Biflow-Versionen für Wärmepumpenanwendungen
  • Hohe Durchflussleistung proportional zur Schrittrate

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents