Kugelhähne

Auswahl an Kugelhähnen von Alco Controls

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-10 von 52 Ergebnissen für Products
:
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Funktion
Absperrventile
Kompatible Kältemittel
R410A, R134a, R22, R404A, R507, R407C, R407A, R407F, R1234ze, R448A, R449A, R450A, R513A, R744, R124, R452A
Aufbau
Hermetisch
Medientemperaturbereich
TS: -40 to 120°C

Merkmale

  • BVE/S, max. Betriebsdruck (PS): 45 bar
  • CVE/S für CO2, max. Betriebsdruck (PS): 60 bar
  • BVS/CVS-Version mit Schrader-Ventil
  • Zwei Gewinde am Ventilkörper für einfache Montage
  • Hermetische Gestaltung mit lasergeschweißtem Ventilkörper
  • Eigenschaften des bidirektionalen Durchflusses
  • Der Ventildeckel wird vom Band festgehalten, das am Hauptgehäuse angebracht ist
  • Ausführung mit Sicherheitsventil
  • CE-Kennzeichnung gem. PED (von BVE-138 bis zu BVE-318)
  • Zum Schutz des Ventils vor unberechtigter Verwendung ist ein spezieller Dichtungsverschluss als Zubehör erhältlich
  • Mittlere Temperatur TS: -40…+120°C (kurzfristig +150°C)

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents