200 RH / 200 RC

Alco Controls Serie an kompakten, normalerweise geschlossenen 2-Wege-Magnetventilen für Hochdruckanwendungen.

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-10 von 10 Ergebnissen für Products
:
Funktion
2-Wege, normalerweise geschlossen
Kompatible Kältemittel
R410A, R744
Kapazitätsbereich
19,6 bis 45,9 (siehe Bedingungen)
Bedingungen
R410A, Flüssigkeitsanwendung, +38 °C Verflüssigungstemperatur, +4 °C Verdampfungstemperatur, Unterkühlung 1 K, 0,15 bar Druckabfall zwischen Ventilein- und auslass
Anwendung
Flüssigkeit, Heißgas, Sauggas

Merkmale

  • Kompakt
  • Zum Löten keine Demontage erforderlich
  • Zum Löten keine Demontage erforderlich
  • Verlängerte Kupferrohre für eine einfache Montage
  • Max. Zulässiger Druck PS: 200 U / h 60 bar (200 RH6T5 50 bar), 200 U/ h 130 bar
  • Werksdruckprüfung PT: 200RH 66 bar (200RH6T5 55 bar), 200RC 143 bar
  • Mittlere Temperatur TS: -40…+120°C

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents